Publiko produktet
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Özellikler
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.celosia-AP-140-pvc
    • Ürün ailesiLouvers
    • Ürün grubuSun protection louver
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)20.4
    • Derinlik (mm)139.5
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • İkincil malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 21 11 15
    • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE