Publiko produktet
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 mobile.

Özellikler
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.celosia-AP-75
  • Ürün ailesiLouvers
  • Ürün grubuSun protection louver
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)15
  • Derinlik (mm)74.5
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıLouvers
  • UNSPSC kodu30161901
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
  • OmniClass numarası23-17 21 11 15
  • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE