Publiko produktet
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 / 5 yıldız4.0(10 incelemeler)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Özellikler
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.celosia-D5
    • Ürün ailesiLouvers
    • Ürün grubuSun protection louver
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)10
    • Derinlik (mm)50
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 21 11 15
    • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE