Publiko produktet
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 / 5 yıldız4.8(10 incelemeler)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Özellikler
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.celosia-D7
    • Ürün ailesiLouvers
    • Ürün grubuSun protection louver
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-07
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)17.4
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 21 11 15
    • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE