Publiko produktet
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Özellikler
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.celosia-I
    • Ürün ailesiLouvers
    • Ürün grubuSun protection louver
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Derinlik (mm)35.5
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLouvers
    • UNSPSC kodu30161901
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 21 11 15
    • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II koduB20
    • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE