Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Özgün ref.: C1380
Marka: SCG
Ürün ailesi: Sanitary
Ürün grubu: Toilet
İle (mm): 385
Yükseklik (mm): 715
Derinlik (mm): 815
Yayınlanma tarihi: 2018-09-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme: Ceramics
Tasarım yeri: Thailand
Üretim yeri: Thailand
Net Ağırlık (Kg): 35.64

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Toilets
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Toilets
UNSPSC kodu: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Tanım: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Tanım: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Tanım: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Tanım: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Numarası: 23-31 19 00
OmniClass Başlığı: Toilets
Bu ürün burada mevcut:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

İsim Değer
Color white
Depth 815
Height 715
Length 385
Material ceramic
Method of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use [gal] 1.6

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.