Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Ev
Kategoriler
Duvarlar
Bölmeler
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Alois Scheicher GmbH
Takip et
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
İndir
Özellikler
Özellikler
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Ürün ailesi
TS1 Alu glass door
Ürün grubu
aluminum door
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2024-12-10
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Extruded Aluminum
İkincil malzeme
Cam
Tasarım yeri
Avusturya
Üretim yeri
Avusturya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması
Kapı Paneli
OmniClass numarası
23-17 11 13 13
OmniClass başlığı
Aluminum Doors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Avusturya
İsviçre
Benzer ürünler
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
İndir
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
İndir
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
İndir
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
İndir
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
İndir
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
İndir