Publiko produktet
BlokSet Alcak Gerilim Panolari

BlokSet Alcak Gerilim Panolari

4.1 / 5 yıldız4.1(14 incelemeler)
6300A e kadar Alcak Gerilim Dagitim ve MCC/Motor Kontrol Merkezi Panolari
Özellikler
  • Global bir tasarım: -Tip testleri yapılmış ve IEC61439-1 ve IEC61439-2 ile uyumlu. -Maksimum güvenlik ve güvenilirlik için tasarlanmış esnek ve modüler bir sistem. Özel olarak Schneider Electric bileşenleri için tasarlanmış ve tip testi yapılmıştır: koruma ve kontrolde dünya liderinden bileşenler için en yüksek performans ve en güvenli kullanım garantisi. Güvenlik, güvenilirlik ve üst düzey ihtiyaçlara uyum sağlamaya odaklı: -IEC61439-1 ve IEC61439-2 sertifikasyonu ile derinlemesine termal yükselme etkilerine ve kısa devreye karşı dayanıklılık garantisi. -İç ark dayanıklılığı. -Deprem / sismik dayanıklılığı. -Aşındırıcı ortam koruması, vb. Hem hareket ettirilebilir hem de sabit seçenekleri bulunan Schneider Electric devre kesicilerle, büyük sanayi alanları, ticari binalar ve altyapılar için gerekli olan tüm alçak gerilim uygulamalarına uygun şekilde elektrik dağıtımı sağlayabilirsiniz: 6300A'ya kadar bara değeri. -Son teknoloji Schneider Electric bileşenlerini kullanan tamamen merkezi ve modüler motor kontrolü: geleneksel ve akıllı Motor kontrol merkezleri (MCC/iMCC), değişken hızlı sürücüler ve yumuşak yolvericiler. -Schneider Electric kapasitörler ile güç faktörü ve harmonik kompanzasyonu: yüksek performanslı, yüksek güvenlikli ve uzun ömürlü tasarım
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.blokset
  • Ürün ailesiPanelboards & Switchboards
  • Ürün grubuLow Voltage Switchboard
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-11-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • OmniClass numarası23-35 31 29
  • OmniClass başlığıSwitchboards