Publiko produktet
EVlink Şarj İstasyonları
EVlink Şarj İstasyonları
EVlink Şarj İstasyonları

    EVlink Şarj İstasyonları

    3.9 / 5 yıldız3.9(32 incelemeler)
    Elektrikli Araçlar için Şarj Çözümleri
    Özellikler
    • EVlink yerleşik Web sunucusu sayesinde gelişmiş özelliklerden yararlanın ve şarj istasyonunuzu yapılandırın. - Şarj istasyonu güç talebini elektrik dağıtımınıza uyarlayın - İlgili güç ölçüm çözümünü seçin - Şarj istasyonunu uygulamanıza göre uyarlayın Şarj istasyonu teşhisi ve bakımı - Şarj istasyonu ön yüz LED'leri veya yerleşik web sunucusu aracılığıyla teşhis gerçekleştirin - Bilgisayar olmadan fabrika ayarlarını geri yükleyin - Şarj istasyonunu en son ürün yazılımıyla yükseltin ve ek özelliklerden yararlanın Şarj istasyonu denetleme özelliği - Şarj altyapınızı çalıştırın ve koruyun Teknik özellikler: Güç kaynağı ağı - Güç devresi voltajı (her bir priz için): –220 / 240 V AC 1P+N –380 / 415 V AC 3P+N -Kontrol devresi voltajı (şarj istasyonu için): –220 / 240 V AC 1P+N Şarj modu - T2'li Mod 3 veya deklanşör prizli T2 - Ev tipi prizli Mod 2 (Tip E veya Tip F) RFID okuyucu - Kartı okuttuktan sonra kapağın kilidini açarak prize erişim -Her şarj istasyonuyla birlikte 10 kart verilir Mekanik ve çevresel özellikler - Koruma derecesi (EC 60529): IP54 - Mekanik koruma derecesi (IEC 62262): IK10 - -25°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı (Mod 2/Mod 3 şarj istasyonu için ürün veri sayfasına bakın) Garanti - Tüm EVlink serisi ürünleri için 24 ay garanti
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EvLink
    • Ürün ailesiElectric Vehicle Charging Solutions
    • Ürün grubuEVlink
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemePlastik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elektrik Tesisatı
    • Uniclass 2015 koduAc_80_45_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıVehicle servicing
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVehicle Service Equipment
    • OmniClass numarası23-21 35 19
    • OmniClass başlığıVehicle Service Equipment
    • CSI UniFormat II koduE1030
    • CSI UniFormat II başlığıVehicular Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya