Publiko produktet
FBX
FBX

    FBX

    24kV'a kadar Gaz İzoleli Hücre Serisi
    Özellikler
    • FBX, sekonder dağıtım şebekeleri için tam SF6 yalıtımlı bir panodur. Kompakt modelinde (FBX-C) bir Ring Ana Ünitesi işlevi görür, tek bir depoda beş farklı işlevi bir araya getirir ve bir trafoya veya rüzgar kulesinin gövdesine kolayca entegre edilebilir. Genişletilebilir modeli (FBX-E), endüstriyel uygulamalar için uygun, tamamen modüler bir pano olarak kullanılabilir. Yenilikçi ve güvenlidir, çevre koşullarından etkilenmez, hemen hemen bakım gerektirmez ve kurulumu ve kullanımı kolaydır. Sekonder dağıtım şebekeleri için SF6 yalıtımlı pano SF6 yük ayırıcı Sigorta kombinasyonu veya vakumlu devre kesici ile koruma İki model : FBX-C (Bütünleşik), FBX-E (Genişletilebilir) IEC 62271-200 ile uyumlu Nominal Gerilim: 12 / 17,5 / 24 kV Bara Nominal Akımı: 630 A Besleyici Nominal Akımı: 630 A Nominal Kısa Süreli Dayanma Akımı: 21 kA/3sn'ye kadar (12 kV'da 25 kA/1sn'ye kadar) Dahili Ark Engelleme: 25 kA/1sn'ye kadar mm cinsinden boyutlar G x Y x D: 2 yük ayırıcı + devre kesici veya sigorta koruma işlevleri: 1000 x 1380 x 750 İsteğe bağlı: bir RCX-ITI uzak terminal ile uzaktan kontrol edilebilir ve izlenebilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fbx
    • Ürün ailesiMV Switchgear
    • Ürün grubuFBX
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Anahtarlama tesisleri
    • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass numarası23-35 31 31 11
    • OmniClass başlığıDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II koduD5010
    • CSI UniFormat II başlığıElectrical Service and Distribution

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Güney Amerika Afrika Kuzey Amerika