Publiko produktet
GHA

GHA

40.5kV'a kadar Gaz İzoleli Hücre Serisi
Özellikler
  • Primer dağıtım için kullanılan bu bütünleşik ve modüler pano vakumlu devre kesici teknolojisi kullanır. Pano çeşitli uygulama alanları için uygundur ve aşırı kirli ortamlarda kullanılabilir. 40,5 kV, 2500 A, 31,5 kA veya 36 kV, 40 kA, 2500 A'e kadar değerler Tekli veya çiftli bara Bir duvara bitişik olarak kurulacak şekilde tasarlanmıştır Akıllı Gaz Yoğunluğu Bilgi Sistemi (IDIS) İç ve dış koni kablo bağlantısı Bara ve kablo üzerinde Akım ve Gerilim transformatörü
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GHA
  • Ürün ailesiMV Switchgear
  • Ürün grubuGHA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2300
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)1400
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)700
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Anahtarlama tesisleri
  • IFC sınıflandırmasıElektrik Dağıtımı
  • UNSPSC adıElectrical fittings
  • UNSPSC kodu39121311
  • Uniclass 2015 koduPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 açıklamasıHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass numarası23-35 31 31 11 11
  • OmniClass başlığıElectronic Controlled Distribution Switchgear