Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Unica for Russia

Özgün ref.: SE_RU_New_Unica_WD
Marka: Schneider Electric
Ürün ailesi: BUILDING SYSTEMS
Ürün grubu: Wiring devices
Yayınlanma tarihi: 2019-02-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Ana malzeme: Plastic
İkincil malzeme: Metal
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Elektrik - Çıkışlar ve Soketler
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_72
Uniclass 2015 Tanım: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kod: 26-27-64
NBS Reference Tanım: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass Numarası: 23-35 37 29
OmniClass Başlığı: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Bu ürün burada mevcut:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

İsim Değer
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Термопластик АБС/Металл

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.