Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

W59 - Wiring devices

Özgün ref.: SE_W59
Marka: Schneider Electric
Ürün ailesi: BUILDING SYSTEMS
Ürün grubu: Wiring devices
Yayınlanma tarihi: 2018-12-13
Sürüm: 1
Tip: Showcase (Model)
indirme (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Ana malzeme: ABS
İkincil malzeme: Metal
Tasarım yeri: Russia
Üretim yeri: Russia

BIMobject Kategorisi: Elektrik - Çıkışlar ve Soketler
IFC sınıflandırması: Electrical Element
UNSPSC adı: Electrical fittings
UNSPSC kodu: 39121311
Uniclass 1.4 Kod: JV90
Uniclass 1.4 Tanım: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Tanım: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70
Uniclass 2015 Tanım: Electrical systems
NBS Reference Kod: 70-95-20
NBS Reference Tanım: Domestic Electrical Systems
OmniClass Numarası: 23-35 00 00
OmniClass Başlığı: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Bu ürün burada mevcut:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

İsim Değer
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material ABS / metal

BIMobject®