Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

ADS 60 CH

Özgün ref.: schueco_ads_60_ch
Marka: Schüco
Ürün ailesi: Portes
Ürün grubu: Portes
Derinlik (mm): 60
Yayınlanma tarihi: 2015-10-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Tanım: Doorset Systems
NBS Reference Kod: 25-30-20
NBS Reference Tanım: Door, Shutter And Hatch Systems
COBIe Type Category: Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject®