Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

AWS 60 BD

Özgün ref.: schueco_aws_60_bd
Marka: Schüco
Ürün ailesi: Fenêtres et Portes
Ürün grubu: Fenêtres ouvrant caché
Derinlik (mm): 60
Yayınlanma tarihi: 2015-10-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
This product is available in France only!
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • Modular central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1450 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Pencereler - Açma Menteşesi
IFC sınıflandırması: Window
UNSPSC adı: Windows
UNSPSC kodu: 301716
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Tanım: Window Systems
NBS Reference Kod: 25-30-95
NBS Reference Tanım: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject®