Publiko produktet
BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION
    SDR Ceramiche

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BDBLL-S
    • Ürün ailesiBULL
    • Ürün grubuBIDET
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)530
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • UNSPSC adıBidets
    • UNSPSC kodu30181502
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets