Publiko produktet
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 / 5 yıldız4.2(42 incelemeler)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2031
  • Ürün ailesiInteriors
  • Ürün grubuBeds
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-03-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)410
  • Genişlik (mm)1980
  • Derinlik (mm)2050
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeDeri
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)70
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Yataklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıInterior finishing materials
  • UNSPSC kodu3016