Publiko produktet
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12
Sempergreen

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Sempergreen® Sedummixmat 3/4” or 20 mm ® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.NA-7_LW_5-9_green_roof
  • Ürün ailesiGreenroof
  • Ürün grubuRoof
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-11-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeKumaş
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing fabrics
  • UNSPSC kodu30151503

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika