Publiko produktet
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A1067
  • Ürün ailesiMirror
  • Ürün grubuFloat Glass
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)940
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mirrors
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı