Publiko produktet
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Built-in vault with day gate. Size as required. Consists of a fire resistant vault with a steel back-plate door that has a 2 hour fire rating. Equipped with locking mechanisms and full height locking bars, emergency ventilator, and alarm system. Designed for storage of cash, sensitive items, and important documents. Price dependent on size.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A1175
  • Ürün ailesiVault
  • Ürün grubuWith Day Gate
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2180
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)300
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı