Publiko produktet
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 / 5 yıldız3.7(7 incelemeler)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CT020
  • Ürün ailesiCountertop
  • Ürün grubuSolid Surface
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler