Publiko produktet
D3310 - Chair, Procedure, Dental
SEPS2BIM

D3310 - Chair, Procedure, Dental

4.1 / 5 yıldız4.1(15 incelemeler)
Dental procedure chair/table. Used in oral surgery to place the patient in any position between upright and prone. Unit comes in multiple colors and can be equipped with restraining straps, rails, IV pole and arm-boards. This unit does not have the connections needed to power a dental utility center from the chair base.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D3310
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuProcedure
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1630
  • Genişlik (mm)640
  • Derinlik (mm)2290
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler