Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
seps2bim/products/2e444c46-6ebe-439c-9707-5837e2ce9e82
Ev
Kategoriler
Mutfak
Diğer aletler
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SEPS2BIM
Takip et
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D4510
Ürün ailesi
Furnace
Ürün grubu
Laboratory
Tip
İhtiyaç Nesnesi
Yayınlanma tarihi
2016-01-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
300
Genişlik (mm)
200
Derinlik (mm)
180
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://program2bim.com/healthcare.html
Talimat videosu
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Diğer aletler
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
İndir
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
İndir
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
İndir
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
İndir
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.8
(
18
)
İndir
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
İndir