Publiko produktet
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D9835
  • Ürün ailesiCabinets
  • Ürün grubuBase
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı