Publiko produktet
M0040 - Booth, Audio, Single Wall
SEPS2BIM

M0040 - Booth, Audio, Single Wall

Single wall audiological booth. Prefabricated. Unit is constructed with 4 inch total absorptive panels with vibration isolators. Inside dimensions are approximately 78 inches high, 40 inches wide, and 36 inches long. Booth includes a double-glazed window with moisture control desiccant between window sheets, and a magnetic seal door. Used for audiometric testing.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0040
  • Ürün ailesiBooth
  • Ürün grubuAudio
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2310
  • Genişlik (mm)1420
  • Derinlik (mm)1220
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Bölücüleri ve Perdeler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı