Publiko produktet
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0400
  • Ürün ailesiScreen
  • Ürün grubuProjection
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)250
  • Genişlik (mm)4270
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Görüntü Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler