Publiko produktet
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
Mobile/transportable intensive care infant incubator. Unit consists of a closed controlled environment in a clear plastic hood for direct observation. Equipped with access ports, doors, heating and humidification systems, temperature and oxygen controllers, physiological monitoring system and a mattress. Used in the intensive care unit or for helicopter, airplane and ground ambulance movement of critically ill neonates. The services have approved different models and manufacturers. Verify airframe compatibility with Army Aeromedical Research Laboratory at Ft. Rucker or the US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) before purchasing.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0805
  • Ürün ailesiIncubator
  • Ürün grubuMobile/Transport
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1240
  • Genişlik (mm)1270
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler