Publiko produktet
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 / 5 yıldız4.3(25 incelemeler)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M2050
  • Ürün ailesiShelving
  • Ürün grubuStorage
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2130
  • Genişlik (mm)910
  • Derinlik (mm)380
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler