Publiko produktet
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M2070
  • Ürün ailesiShelving
  • Ürün grubuStorage
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)910
  • Genişlik (mm)2130
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı