Publiko produktet
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8 / 5 yıldız2.8(11 incelemeler)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4040
  • Ürün ailesiScale
  • Ürün grubu Weighing
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)970
  • Genişlik (mm)330
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler