Publiko produktet
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Aneroid sphygmomanometer. Unit is wall mounted and has large graphic dial display for easy reading from all angles. It has a 90 degree (angle) swivel and 10 degree (angle) forward tilt to reduce glare. Unit accuracy is within 1% of reading. Sturdy impact-resistant construction.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4100
  • Ürün ailesiSphygmomanometer
  • Ürün grubuAneroid
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler