Publiko produktet
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

lexible fiberoptic bronchoscope. The scope consists of a headpiece, a thin flexible casing and connections to a light source, suction apparatus or other instruments. The headpiece includes an observation lens, a suction adapter and an automatic camera shutter. The flexible casing houses the fiberoptic bundles for illumination and observation, a suction tube and an instrument channel. The scope is designed for bronchial washings, biopsy or suctioning. Refer to JSNs M8550, M8600, M8605 or M8610 for supporting equipment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8508
  • Ürün ailesiBronchoscope
  • Ürün grubuFiberoptic
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)870
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler