Publiko produktet
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R5100
  • Ürün ailesiFreezer
  • Ürün grubuBiological
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2010
  • Genişlik (mm)1240
  • Derinlik (mm)940
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı