Publiko produktet
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 / 5 yıldız4.6(10 incelemeler)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R5135
  • Ürün ailesiFreezer
  • Ürün grubuUndercounter
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)660
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler