Publiko produktet
R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 / 5 yıldız5.0(9 incelemeler)
Cryogenic freezer. This is a chest type unit that will maintain uniform temperatures to -140 and -150 degrees centigrade. It shall have a microprocessor control system, key-operated master switch for power and alarm, washable, reusable condenser filter to maintain peak operating efficiency and full-function safety system. The cabinet shall have a convenient size lid handle and lid locking provision to prohibit unauthorized access. The refrigerant shall be non-flammable and preferably CFC-free
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R6111
  • Ürün ailesiFreezer
  • Ürün grubuCryogenic
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1090
  • Genişlik (mm)1750
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı