Publiko produktet
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Two monitor remote viewing station for picture and retrieval (DIN/PACS) system. This station is for use by providers inside or outside radiology to review images. Station includes local image storage, image manipulation and simultaneous display of multiple images on a two 2048 X 1536 image display monitors. Images are stored on a resident memory and roll off to long term storage as more recent images are sent to the station. Provider may request images from the PACS by LAN for image and result receipt. Console must be DICOM compliant. Input may be by keyboard, mouse, trackball or voice activated commands.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X4122
  • Ürün ailesiConsole
  • Ürün grubuPACS
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)740
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)740
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler