Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
Ev
Kategoriler
Tıbbi
All
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
SEPS2BIM
Takip et
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 incelemeler)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
X9705
Ürün ailesi
Stretcher
Ürün grubu
MRI Compatible
Tip
İhtiyaç Nesnesi
Yayınlanma tarihi
2016-01-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
860
Genişlik (mm)
1960
Derinlik (mm)
790
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://program2bim.com/healthcare.html
Talimat videosu
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Tıbbi - All
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
İndir
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
İndir
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
İndir
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
İndir
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
İndir
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
İndir