Publiko produktet
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A0900
  • Ürün ailesiRelay rack
  • Ürün grubuAluminum
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2130
  • Genişlik (mm)5300
  • Derinlik (mm)380
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Kg)2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı