Publiko produktet
A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In
SEPS2BIM

A5030 - Bench, Stall, Shower, Built In

Shower bench; built-in. Eighteen (18) gauge stainless steel frame with anchors built-in into the wall. Size and shape as required.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5030
  • Ürün ailesiBench
  • Ürün grubuStall
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)890
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı