Publiko produktet
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, sanitary napkin disposal. Disposal features a flip-up cover, secured to the container by a heavy duty stainless steel piano-hinge. Disposal may be secured to wall or toilet partition. For general purpose use in female toilet stalls or rooms and uni-sex toilet rooms.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5090
  • Ürün ailesiDispensers
  • Ürün grubuSanitary Napkin
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)300
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)1300
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı