Publiko produktet
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
A surface mounted, satin finish, stainless steel shelf with a minimum depth of 8". Mounting brackets are welded to shelf. Shelf is available in various widths. For general purpose use in scrub areas/rooms or other areas of the facility where a SS shelf is required. Pricing based upon a 36" width.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5160
  • Ürün ailesiShelf
  • Ürün grubu8" Depth
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)910
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı