Publiko produktet
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

A concealed surface mounted, double roll, satin finish stainless steel, combination toilet tissue dispenser and utility shelf (minimum 5" depth). Unit accommodates two standard-core toilet tissue rolls through 6" in diameter. Spindles are chrome plated plastic with a heavy-duty internal spring and turn freely for non-controlled delivery. For general purpose use in restrooms.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A5202
  • Ürün ailesiDispensers
  • Ürün grubuToilet Tissue
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)410
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı