Publiko produktet
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Stand alone uninterruptible power supply (UPS) available in 120, 208 or 240 VAC configuration. Power output can range from 200 VA to 3000 VA depending on the application. Used in areas where power protection is required for computer systems, communication equipment, etc. The UPS is used to keep the equipment on line or safely turn the equipment off in the event of a power loss.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A6210
  • Ürün ailesiUninterruptible Power Supply
  • Ürün grubuSingle Phase
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Elektrik Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı