Publiko produktet
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 / 5 yıldız3.7(17 incelemeler)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.A6305
  • Ürün ailesiDrapes
  • Ürün grubuPair
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1502
  • Genişlik (mm)910
  • Derinlik (mm)30
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı