Publiko produktet
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Standing height under counter base sink cabinet. 36" H x 30" W x 22" D with two solid hinged doors. Also referred to as a double-door sink cabinet. For general purpose use throughout the facility where a sink is to be used. Coordinate actual clear cabinet dimension with the actual outside dimension of sink that is specified to ensure that they are compatible.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.C03P0
  • Ürün ailesiCabinets
  • Ürün grubuSink
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)910
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı