Publiko produktet
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Base unit storage cabinet. The cabinet has one drop door at the top and a single or double hinged door underneath. It is used in dental laboratories for general storage of equipment and supplies. Database price information is based on the closest standard cabinet plus a 25% surcharge for modification.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0510
  • Ürün ailesiCabinets
  • Ürün grubuBase
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)970
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı