Publiko produktet
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D9941
  • Ürün ailesiCountertop
  • Ürün grubuLaminated
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı