Publiko produktet
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E0703
  • Ürün ailesiTable
  • Ürün grubuProcess
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)970
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı