Publiko produktet
F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.
SEPS2BIM

F3055 - Whiteboard, With Sliding Panels.

4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
Standard installations consist of sliding panels and a fixed back panel with the choice of chalkboard, markerboard, bulletin board, or a combination of these choices.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F3055
  • Ürün ailesiWhiteboard
  • Ürün grubuWith Sliding Panels
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1220
  • Genişlik (mm)2440
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı