Publiko produktet
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 / 5 yıldız3.4(8 incelemeler)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K3401
  • Ürün ailesiHood
  • Ürün grubuExhaust
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı